n° de catalogue : ABT-R-L2-15R-SSB
Description: ALUM BOLTED VEE @ 15
CUP: 75114189804
Bolted Aluminum Connector, Type ABT-15-15, Bolted Vee Connector, Pipe Run to Two Pipe Tap each at 15 Degrees. RUN SPS 6, TAP SPS 3. 10 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. SSB is for substitute with stainless steel Bolt, Lock washer and Silicon Bronze Nut.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |