n° de catalogue : ABT-R-L2-15-SSB
Description: AL BOLTED SUBSTATION TEE CONNECTOR
CUP: 783786688531
Aluminum Bolted Substation Tee Connector (Vee Style - 15 Degree) - Pipe to 2 Pipes - 5 inch Pipe to 3 inch Pipe, with Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |