n° de catalogue : ABT-R-K2-15-SS
Description: AL BOLTED SUBSTATION TEE CONNECTOR
CUP: 783786688470
Aluminum Bolted Substation Tee Connector (Vee Style - 15 Degree - Stainless Steel Hardware) - Pipe to 2 Pipes - 5 inch Pipe to 2-1/2 inch Pipe
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |