text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABT-R-K

Description:  BOLTED ALUM CONN

CUP: 783786977796

Bolted Aluminum Connector, Type ABT, Bolted Vee Connector, Pipe Run to Pipe Tap. RUN SPS 5, TAP SPS 2-1/2. 11 inch. X 5 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac