text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABT-P-L2-15

Description:  BOLTED VEE CONNECTOR

CUP: 75114234436

Bolted Aluminum Connector, Type ABT-15-15, Bolted Vee Connector, Pipe Run to Two Pipe Tap each at 15 Degrees. RUN SPS 4, TAP SPS 3. 8-1/2 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac