n° de catalogue : ABT-E-E15
Description: BOLTED TEE CONNECTOR
CUP: 75114105798
Bolted Aluminum Connector, Type ABT-15, Bolted Tee Connector, Pipe Run to Pipe Tap at 15 Degrees. RUN SPS 3/4, TAP SPS 3/4. 5 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |