Alternate Catalog No. : ABS 8750
n° de catalogue : ABS8750
Description: SCREWON TRANS CONN 1/0-750 1IN 8OUT
CUP: 783786687664
- High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on conductors. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. Disconnectability for easy removal from transformer secondary threaded studs. Ball-bottom Screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides. |
|
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
1/0 to 750 kcmil |
|
Nombre de conducteurs |
8 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
12-3/4 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |