Alternate Catalog No. : ABS 8350 SL
n° de catalogue : ABS8350SL
Description: SCREW ON TRANS CONN 8 POS 350-12
CUP: 783786953646
- High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on conductors. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. Disconnectability for easy removal from transformer secondary threaded studs. Ball-bottom Screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides. |
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-1/4 inch |