Alternate Catalog No. : ABS 6750
n° de catalogue : ABS6750
Description: SCREWON TRANS CONN 1/0-750 1IN 6OUT
CUP: 783786687527
- High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on conductors. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. Disconnectability for easy removal from transformer secondary threaded studs. Ball-bottom Screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides. |
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 to 750 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
10-1/16 inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |