text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABS 6500-2 SLC

n° de catalogue : ABS6500-2SLC

Description:  AL SCREWON TRANSFORMER SPADE CNNCTR

CUP: 75114308939

Aluminum, Transformer Spade Connector, #6 to 500 kcmil, Stud Size 1-14 UNS-2B, 6 Outlets - 27/32 inch Diameter with 3/4-16 UNF-2B Intersecting Taps, 2 Streetlight Outlets - 5/16 inch Diameter with 9/16-18 UNF-2B intersecting Taps, 9-7/16 inch Long, 1-3/8 inch wide x 1-5/8 inch tall, Screw-on. Includes Compound.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

2 Streetlight Outlets. Oxide Inhibiting Compound. RUS Accepted

Application

Stud-Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

9-7/16 x 1-3/8 x 1-5/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant