text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABS 6500-2 SL

n° de catalogue : ABS6500-2SL

Description:  SCREWON TRANS CONN 6-500 2IN 6O SL

CUP: 783786687497

Connecteur en aluminium pour transformateurs modèle à visser. Barre une rangée. 6 sorties. Calibre des câbles #6-500. Longueur 7-13/16 pouces. Sortie pour réverbère. Grosseur de goujon 2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on conductors. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. Disconnectability for easy removal from transformer secondary threaded studs. Ball-bottom Screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-13/16 inch

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant