text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABS 6350-1

n° de catalogue : ABS6350-1

Description:  SCREWON TRANS CONN 12-350 1IN 6OUT

CUP: 783786687404

Connecteur en aluminium pour transformateurs modèle à visser. Barre une rangée. 6 sorties. Calibre des câbles #12-350. Longueur 7-1/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on conductors. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. Disconnectability for easy removal from transformer secondary threaded studs. Ball-bottom Screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici