text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABS 5350 C

n° de catalogue : ABS5350C

Description:  SCREWON TRANS CONN 12-350 5/8 5OUT

CUP: 75114347037

Aluminum, Screw-On Transformer Connector, 5 Outlets Cable Range #12 to 350 kcmil, 1-1/4 inch High, 6-1/4 inch Long, 7/8 inch Wide. Stud Size 5/8. Boot no. SB 17. Oxide Inhibiting Compound
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

RUS Accepted, Oxide Inhibiting Compound

Application

Stud-Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

5

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6-1/4 x 1-1/4 x 7/8 in