text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABS 4350-1

n° de catalogue : ABS4350-1

Description:  AL SCREWON TRANSFORMER SPADE CONN

CUP: 75114310925

Aluminum, Screw-On Bus Bar, 5-11/16 inch Long, 1-1/4 inch High, 1-1/4 inch Wide, #12 to 350 kcmil. Stud - Tapped 1-14 UNS-2B, 4 Outlets Tapped 5/8-18 UNF-2B. Screw-on. Includes Compound and Black Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

RUS Accepted

Application

Stud-Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-11/16 x 1-1/4 x 1-1/4 in