Alternate Catalog No. : ABS 1-350 CU
n° de catalogue : ABS1-350CU
Description: Copper Bar, Tapped 5/8-11 1 POS 350
CUP: 783786687107
Copper Bar, Tapped 5/8-11, 1 Position 350 MCM, 2.234 Long X 1.500 High X 1 Inch Wide
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High-Stength Aluminum Alloy Maintains Contstant Bolting Pressure on Conductors
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#1 to 350 kcmil |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2.234 inch long |