text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABS-6-100-SSB

Description:  ABS-6-100-SSB

CUP: 783786687329

Aluminum Bolted Stud Connector To Cable, 300-795 kcmil ACSR, 250 to 1000 kcmil AAC. Stud 1-1/8 inch 12 Thread, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Bolt

Application

Lock Washer and Silicon Bronze Nut

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

300 to 795 ACSR kcmil , 250 to 1000 AAC kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac