text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABS-40M-100-90

Description:  ABS-40M-100-90 X

CUP: 783786687183

Aluminum Bolted Stud to Cable, Stud 40 mm - Smooth - No Threads, Aluminum 1000 Maximum. 90 Degree Bend
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac