text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABS-13-200-90

Description:  ABS-13-200-90 X

CUP: 783786687091

Aluminum Bolted Stud to Cable Connector, Stud Size 2 inch 12 Thread, Width 4-1/4 inch, Overall Length 7 inch, 1/2 inch Bolt, Aluminum or Copper - 1600-2000, ACSR 1272-1590. 90 Degree Bend.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac