n° de catalogue : ABS-10-4NN-SSB
Description: ABS-10-4NN-SSB
CUP: 783786687077
Aluminum Bolted Stud to Flat Connector, Stud Size 1-1/2 inch 12 Thread, Width 3 inch, Overall Length 6-1/2 inch, 9/16 inch Bolt, 4 X 4 inch, 4-Hole Pad, Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Stainless Steel Bolt |
Application |
Lock Washer and Silicon Bronze Nut |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |