text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABS-10-4NN

Description:  ABS-10-4NN

CUP: 783786687053

Aluminum Bolted Stud to Flat Connector, Stud Size 1-1/2 inch 12 Thread, Width 3 inch, Overall Length 6-1/2 inch, 9/16 inch Bolt, 4 X 4 inch, 4-Hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac