n° de catalogue : ABS-10-40-SSB
Description: ABS-10-40-SSB X
CUP: 783786687084
Aluminum Bolted Stud to Cable Connector, Aluminum or Copper - 250-400, ACSR 4/0-336.4, Stud Size 1-1/2 inch 12 Thread, Width 3 inch, Overall Length 5-1/4 inch, 1/2 inch Bolt, Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Stainless Steel Bolt |
Application |
Lock Washer and Silicon Bronze Nut |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |