text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABRU3-79

Description:  AL BOLTED SUBSTA PARALLEL GRV CLMP

CUP: 783786686926

Aluminum Bolted Substation Parallel Groove Clamp (U-Bolt Style) - Cable to Cable - 397.5 (18/1) to 795 (30/19), Number of Bolts 3
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant