n° de catalogue : ABRH300-15
Description: CONDUIT FLEX ALU N-GAINE 3PO X 15M
CUP: 786209880239
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
The Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Substantial Impact and Crushing Forces |
|
Application |
Intended as a Metal Raceway for Wires and Cable Where CSA Certification is Required. Suitable for Use with Connectors Intended for FMC(Flexible Metal Conduit) |
Spécifications
|
Rayon |
15 in |
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Sous-marque de produit |
T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
3 po |
|
Diamètre extérieur |
3.360 in |
|
Diamètre intérieur |
3.000 in |
|
Longueur |
15 m |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |