text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABRH250-8

Description:  COND FLEX ALU N-GAINE 2-1/2PO X 8M

CUP: 786209880208

Conduit flexible en aluminium non gainé. Grosseur nominale 2-1/2 pouces x 8 mètres de long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Substantial Impact and Crushing Forces

Application

Intended as a Metal Raceway for Wires and Cable Where CSA Certification is Required. Suitable for Use with Connectors Intended for FMC(Flexible Metal Conduit)

Spécifications

Rayon

12.5 in

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Diamètre extérieur

2.860 in

Diamètre intérieur

2.500 in

Longueur

8 mètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici