text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABRH200-8

Description:  CONDUIT FLEX ALU N-GAINE 2PO X 8M

CUP: 786209880185

Conduit flexible en aluminium non gainé. Grosseur nominale 2 pouces x 8 mètres de long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Substantial Impact and Crushing Forces

Application

Intended as a Metal Raceway for Wires and Cable Where CSA Certification is Required. Suitable for Use with Connectors Intended for FMC(Flexible Metal Conduit)

Spécifications

Rayon

10 in

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

2.350 in

Diamètre intérieur

2.000 in

Longueur

8 mètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici