text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABRH125-120

Description:  COND FLEX ALU N-GAINE 1-1/4POX120M

CUP: 786209883568

Conduit flexible en aluminium non gainé. Grosseur nominale 1-1/4 pouce x 120 mètres de long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Substantial Impact and Crushing Forces

Application

Intended as a Metal Raceway for Wires and Cable Where CSA Certification is Required. Suitable for Use with Connectors Intended for FMC(Flexible Metal Conduit)

Spécifications

Rayon

6.2 in

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Diamètre extérieur

1.550 in

Diamètre intérieur

1.250 in

Longueur

120 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici