text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABRH075-30

Description:  CONDUIT FLEX ALU N-GAINE 3/4POX30M

CUP: 786209880130

Conduit flexible en aluminium non gainé. Grosseur nominale 3/4 pouce x 30 mètres de long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Substantial Impact and Crushing Forces

Application

Intended as a Metal Raceway for Wires and Cable Where CSA Certification is Required. Suitable for Use with Connectors Intended for FMC(Flexible Metal Conduit)

Spécifications

Rayon

4 in

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

1.045 in

Diamètre intérieur

0,812 pouce

Longueur

30 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici