n° de catalogue : ABRH050-150
Description: CONDUIT FLEX ALU N-GAINE 1/2POX150M
CUP: 786209882448
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Substantial Impact and Crushing Forces |
Application |
Intended as a Metal Raceway for Wires and Cable Where CSA Certification is Required. Suitable for Use with Connectors Intended for FMC(Flexible Metal Conduit) |
Spécifications
Rayon |
3 in |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
0.860 in |
Diamètre intérieur |
0.625 in |
Longueur |
150 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |