text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABR-R-150-SSB

Description:  AL BOLTED SUBSTATION COUPLER STRT

CUP: 783786686865

Aluminum Bolted Substation Coupler (Straight) - Pipe to Cable - 5 inch Pipe to 556-1500AAC 636-1272ACSR, with Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac