n° de catalogue : ABR-P-25
Description: ALUM BOLTED COUPLER
CUP: 75114177160
Bolted Aluminum Connector, Type ABR, Bolted Reducer, Pipe to Cable. RUN SPS is 4. Cable Size AAC #4-250, Cable Size ACSR #4-4/0, Cable Diameter .232-.575. 9-3/4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |