n° de catalogue : ABR-P-100-EH
Description: ALUM BOLTED COUPLER
CUP: 75114394796
Aluminum Bolted Coupler Connector. Type ABR, Bolted Reducer, Pipe to Cable. Run SPS is 4 inch, Cable Size AAC 250 to 1000 kcmil, ACSR 300 to 795 kcmil. Cable Diameter .567 to 1.150. 9-3/4 inch long. Length 8-7/8 inch x 7-1/8 inch wide. Supplied with Galvanized Clamping Hardware 4 each of both 1/2 inch and 5/8 inch - Bolts, Lock Washers and Nuts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Hardware Included |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
250 to 1000 AAC kcmil , 300 to 795 ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 8-7/8 inch x 7-1/8 inch wide. |