text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABR-L-100-SSB

Description:  AL BOLTED SUBSTATION COUPLER STRT

CUP: 783786686780

Aluminum Bolted Substation Coupler (Straight) - Pipe to Cable - 3 inch Pipe to 250-1000AAC 300-795ACSR, with Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant