n° de catalogue : ABR-J-100R
Description: SUBSTATION CONNECTOR
CUP: 783786056248
Bolted Aluminum Connector, Type ABR, Bolted Reducer, Pipe to Cable. RUN SPS is 2. Cable Size AAC 250-1000, Cable Size ACSR 300-795, Cable Diameter .597-1.150. 7-1/4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. R is for Tin Plate.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |