text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABR-H-25C

Description:  AL Conn 1-1/2in Pipe-No4-250AAC C

CUP: 783786686650

Bolted Aluminum Connector, Type ABR, Bolted Reducer, Pipe to Cable. RUN SPS - Standard Pipe Size is 1-1/2. Cable Size AAC #4-250, Cable Size ACSR #4-4/0, Cable Diameter .232-.575. 6-7/8 inch Length. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. C - Compounded at Plant with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac