text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABP 440 C

n° de catalogue : ABP440C

Description:  TRANSEYEBOLT CONN 6-250 1/2X4 4O OI

CUP: 783786686322

Connecteur aérien en aluminium pour transformateurs (vis de blocage et ports multiples à boulons à oeil). Grosseur du goujon 1/2 x 4. Câlibre de câbles #6-250. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from High-Strength Aluminum to Maintain Constant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors
  • Screws Designed for Optimum Electrical Connection and Maximum Conductor-Contact Pressure
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Made from high-strength Aluminum Alloy to maintain constant bolting pressure on conductors. Screws designed for optimum electrical connection and maximum conductor-contact pressure. Dual-rated for use with Aluminum and Copper conductors.

Application

Designed with factory-mounted 90 Degree angle copper studs for installation in pole-type transformers with secondary eyebolt connections.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or exceedds ANSI C119.4 specifications.

Dimensions

Grosseur

4-5/32 inch

Calibre de fils

6-250