text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABP4350R/BB11-58(BL)

n° de catalogue : ABP4350R/BB11-58BL

Description:  AL PIN TERMINAL BAR_WITH COVER

CUP: 75114394703

Tin Plated Aluminum Pin Terminal Bar with Black PVC Cover. 5-1/4 inch long x 4-7/8 inch tall x 7/8 inch wide. 4 inch x 5/8 inch Diameter Tin Plated Copper Rod Pin. Wire Range #12 to 350 kcmil. Hardware included (4) 5/8-18 UNF-2A Aluminum Tin Plated Set Screws with 5/16 inch Hex Head.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Black PVC Cover, Hardware included

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

PVC Cover

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5-1/4 inch long x 4-7/8 inch tall x 7/8 inch wide

Calibre de fils

#12-350