text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABP4350-12RW/BB11-12

n° de catalogue : ABP435012RW/BB1112

Description:  AL PIN TERMINAL BAR WITH COVER

CUP: 75114400626

Aluminum Overhead Transformer Eyebolt Multi-Tape Set-Screw Connector. Right Hand Version. Cable Range #12 to 350 kcmil, 1/2 inch Pin, with Black PVC Boot Cover. Less than 1000 Volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Made from high strength Aluminum alloy to maintain constant bolting pressure on conductors. Screws designed for optimum electrical connection and maximum conductor-contact pressure. Dual rated for use with aluminum and copper conductors. Designed with factory mounted 90 degree angle copper studs for installation in pole-type transformers with secondary eyebolt connections.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/4 inch long x 1-1/4 inch x 7/8 inch

Calibre de fils

#12-350