text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABNT-P-2NR

Description:  ALUMINUM BOLTED TEE

CUP: 783786676149

Bolted Aluminum Connector, Type ABNT, Bolted Tee, Pipe to Flat. 2-Hole NEMA Flat. SPS is 4. 10-1/2 inch X 4 inch X 3/4 inch thick, Amps is 600. R is for Tin Plate. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Tin Plated

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac