text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABNT-L-4N-EH

Description:  BOLTED ALUM TEE WITH HDG HDW

CUP: 783786031733

Bolted Aluminum Connector, Type ABNT, Bolted Tee, Pipe to Flat. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 3. 10-1/8 inch X 3-3/4 inch X 11/16 inch thick, Amps is 1895. EH is for Galvanized Hardware. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac