n° de catalogue : ABNT-H-4N-EH
Description: AL BOLTED TEE PIPE TO FLAT
CUP: 783786846344
Bolted Aluminum Connector, Type ABNT, Bolted Tee, Pipe to Flat. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 1-1/2. 7-3/16 inch X 2-15/16 inch X 9/16 inch thick, Amps is 930. EH is for Galvanized Hardware. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |