n° de catalogue : ABNC-R-4NN-18MM
Description: BOLTED TERMINAL
CUP: 75114184168
Bolted Aluminum Connector, Type ABNC, Bolted Terminal, Pipe to Flat, Center Formed. 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 5. 11-3/8 inch X 6-1/2 inch X 1 inch thick, Amps is 3080. Four 18MM Hole Pad.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |