Alternate Catalog No. : ABN 5500 SLC
n° de catalogue : ABN5500SLC
Description: AL Transformer Conn No6-500 5 cond
CUP: 783786686032
- High-Stength Aluminum Alloy Maximizes Electrical and Mechanical Performance
- Dual-rated for use with aluminum or copper conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and mechanical problems. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides. |
Application |
Pad-Mount Tranformer Connector. For Installations on Standard NEMA Spade Terminals. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
5 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-5/16 inch |