text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABN 4750 SLC-38

n° de catalogue : ABN4750SLC-38

Description:  AL TFR CONN 1/0-750 2 Hole, 4 Cond

CUP: 783786686018

Aluminum Transformer Connector, 1/0 - 750 kcmil, Aluminum and Copper, Two Hole NEMA, Four Conductor, StreetLight, Length 9.188 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Stength Aluminum Alloy Maximizes Electrical and Mechanical Performance
  • Dual-rated for use with aluminum or copper conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and mechanical problems. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Pad-Mount Tranformer Connector. For Installations on Standard NEMA Spade Terminals.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

8.563 inch