n° de catalogue : ABN-R-4N90-SSB
Description: AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG
CUP: 783786685523
Aluminum Bolted Substation Terminal (90 Degree) - Pipe to Pad - 5 inch Pipe to 3X3inch 4 hole Pad at 90 Degrees, with Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |