text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABN-P-4NN90

Description:  AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786685462

Aluminum Bolted Substation Terminal (90 Degree) - Pipe to Pad - 4 inch Pipe to 4X4 Inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant