text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABN-M-4N45

Description:  AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 45 DEG

CUP: 783786685394

Aluminum Bolted Substation Terminal (45 Degree) - Pipe to Pad - 3-1/2 inch Pipe to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 45 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac