text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABN-M-2N45

Description:  ALUMINUM BOLTED TERMINAL 2HNP@45

CUP: 75114161862

Bolted Aluminum Connector, Type ABN-45, Bolted Terminal, Pipe to Flat at 45 Degrees. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 3-1/2. 4-/4 inch X 7/8 inch thick, Amps is 600.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant