n° de catalogue : ABN-J-4N45-SSB
Description: AL Conn 2 inch Pipe-4N 45Deg SSB
CUP: 783786685141
Bolted Aluminum Connector, Type ABN-45, Bolted Terminal, Pipe to Flat at 45 Degrees. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS - Standard Pipe Size is 2 inch X 5/8 inch thick, Amps is 1155. SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend, Stainless Steel Hardware |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |