text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABN-J-4N45

Description:  ALUM BOLTED PIPE TERMINAL AT 45

CUP: 75114273534

Bolted Aluminum Connector, Type ABN-45, Bolted Terminal, Pipe to Flat at 45 Degrees. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS - Standard Pipe Size is 2. 3 inch X 5/8 inch thick, Amps is 1155.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant