n° de catalogue : ABN-H-4N90-EH
Description: SUBSTATION CONNECTOR
CUP: 783786805419
Bolted Aluminum Connector, Type ABN-90, Bolted Terminal, Pipe to Flat at 90 Degrees. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 1-1/2. 5-1/4 inch X 3 inch X 1/2 inch thick, Amps is 930. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |